Boîtiers PK en polycarbonate sans empreintes préestampées

Référence: PK 9522000

Coffrets muraux en polycarbonate chargés de fibre de verre. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sécurité grâce au matériau autoextinguible.

Référence:
PK 9522000
Modèle
Boîtiers PK avec couvercle plein
Description produit
Fonctionnement uniquement dans la plage de la température ambiante : -35 °C...+80 °C. Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareils intégrés.
Matériau
Boîtier : polycarbonate chargé de fibres de verre
Couvercle gris : polycarbonate chargé de fibres de verre avec joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Vis de couvercle : polyamide
Bouchon d'isolation : polyéthylène
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Boîtier avec couvercle
Vis de couvercle
Bouchon d'isolation pour vis de fixation murale
Protection category NEMA
NEMA 4X
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Code IK
IK08
Dimensions
Largeur: 254 mm
Hauteur: 180 mm
Profondeur: 165 mm
Plage de température de fonctionnement
-35 °C...80 °C
Matériau de base
Polycarbonate
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1,164 kg
Numéro du tarif douanier
84879090
EAN
4028177139817
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Boîtier - couvercle gris
Homologations
C-UL
DNV
UL
Déclarations
Déclaration de conformité
Fiches techniques
Plans détaillés