Boîtiers PK en polycarbonate avec empreintes préestampées

Référence: PK 9500.050

Coffrets muraux en polycarbonate chargés de fibre de verre. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sécurité grâce au matériau autoextinguible.

Référence:
PK 9500.050
Modèle
Boîtiers PK avec couvercle plein
Matériau
Boîtier : polycarbonate chargé de fibres de verre
Couvercle : polycarbonate chargé de fibres de verre avec joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour.
Vis de couvercle : polyamide
Bouchon d'isolation : polyéthylène
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Boîtier avec couvercle
Vis de couvercle
Bouchon d'isolation pour vis de fixation murale
Protection category NEMA
NEMA 4X
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Code IK
IK08
Dimensions
Largeur: 65 mm
Hauteur: 65 mm
Profondeur: 57 mm
Introduction des câbles (nombre x Ø)
M16/M20
Nombre d'empreintes métriques préestampées
4 x M16/M20
Plage de température de fonctionnement
-35 °C...80 °C
Matériau de base
Polycarbonate
Unité d'emballage
12 p.
Poids net
1,092 kg
Poids brut
1,286 kg
Numéro du tarif douanier
94037000
EAN
4028177490185
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Homologations
C-UL
UL
Fiches techniques
Technical Data sheet