Boîtiers PK en polycarbonate avec empreintes préestampées

Référence: PK 9514050

Coffrets muraux en polycarbonate chargés de fibre de verre. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sécurité grâce au matériau autoextinguible.

Référence:
PK 9514050
Modèle
Boîtiers PK avec couvercle plein
Matériau
Boîtier : polycarbonate chargé de fibres de verre
Couvercle : polycarbonate chargé de fibres de verre avec joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour.
Vis de couvercle : polyamide
Bouchon d'isolation : polyéthylène
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Boîtier avec couvercle
Vis de couvercle
Bouchon d'isolation pour vis de fixation murale
Protection category NEMA
NEMA 4X
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Code IK
IK08
Dimensions
Largeur: 180 mm
Hauteur: 110 mm
Profondeur: 90 mm
Introduction des câbles (nombre x Ø)
M20
M20/M25
M32/M40
Nombre d'empreintes métriques préestampées
16 x M20
2 x M20/M25
2 x M32/M40
Plage de température de fonctionnement
-35 °C...80 °C
Matériau de base
Polycarbonate
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,77 kg
Poids brut
0,863 kg
Numéro du tarif douanier
84879090
EAN
4028177490208
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Boîtier en polycarbonate RAL7035
Homologations
C-UL
DNV
UL
Déclarations
Déclaration de conformité
Fiches techniques
Plans détaillés