Coffrets muraux en polycarbonate chargés de fibre de verre. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sécurité grâce au matériau autoextinguible.
- Référence:
- PK 9521050
- Modèle
- Boîtiers PK avec couvercle plein
- Matériau
- Boîtier : polycarbonate chargé de fibres de verre
Couvercle : polycarbonate chargé de fibres de verre avec joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour.
Vis de couvercle : polyamide
Bouchon d'isolation : polyéthylène - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle
Vis de couvercle
Bouchon d'isolation pour vis de fixation murale - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 254 mm
Hauteur: 180 mm
Profondeur: 111 mm - Introduction des câbles (nombre x Ø)
- M20
M25/M32
M32/M40 - Nombre d'empreintes métriques préestampées
- 24 x M20
4 x M25/M32
4 x M32/M40 - Plage de température de fonctionnement
- -35 °C...80 °C
- Matériau de base
- Polycarbonate
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,849 kg
- Poids brut
- 0,91 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84879090
- EAN
- 4028177490215
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- Boîtier en polycarbonate RAL7035