- Référence:
- GA 9103210
- Matériau
- Boîtier : fonte d'aluminium
Couvercle : fonte d'aluminium, joint circulaire en caoutchouc cellulaire CR sur tout le pourtour
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7001
- Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle
Vis de couvercle imperdables, montées
Vis pour la fixation des rails porteurs
Vis de mise à la masse
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 150 mm
Hauteur: 64 mm
Profondeur: 35 mm
- Matériau de base
- Fonte d'aluminium
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,72 kg
- Poids brut
- 0,722 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84879090
- EAN
- 4028177145351
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101