Boîtier laqué en fonte d'aluminium. Indice de protection IP 66.
- Référence:
- GA 9119210
- Matériau
- Boîtier : fonte d'aluminium
Couvercle : fonte d'aluminium, joint circulaire en caoutchouc cellulaire CR sur tout le pourtour - Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7001
- Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle
Vis de couvercle imperdables, montées
Vis pour la fixation des rails porteurs
Vis de mise à la masse - Dimensions
- Largeur: 330 mm
Hauteur: 230 mm
Profondeur: 183 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Code IK
- IK08
- Matériau de base
- Fonte d'aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,5 kg
- Poids brut
- 4,821 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84879090
- EAN
- 4028177145498
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- Coffret GA
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation