Coffrets pour boutons poussoirs en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304), avec découpes pour boutons poussoirs Ø 22,5 mm. Indice de protection IP 66.
- Référence:
- SM 2384040
- Matériau
- Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour - Finition
- Coffret et couvercle : brossé, grain 240
- Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle
Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 280 mm
Hauteur: 100 mm
Profondeur: 90 mm - Épaisseur du couvercle
- 1,25 mm
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm
- Pas de trame
- 60 mm
- Découpes (nombre x Ø)
- 4 x 22,5 mm
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Nombre de serrures: 4 - Introduction des câbles (nombre x Ø)
- 4
- Nombre d'empreintes métriques préestampées
- 4
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,4 kg
- Poids brut
- 1,501 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84879090
- EAN
- 4028177529441
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- Boitier pour boutonnerie