Boîtiers de jonction KL Acier inoxydable

Référence: KL 1522010

Boîtiers de jonction en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304). Indice de protection IP 66.

Référence:
KL 1522010
Matériau
Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Boîtier et couvercle : brossé, grain 180
Composition de la livraison
Boîtier avec couvercle
Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Protection category NEMA
NEMA 4X
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Code IK
IK08
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 150 mm
Profondeur: 80 mm
Épaisseur du couvercle
1,25 mm
Épaisseur du coffret
1,25 mm
Verrouillage
Nombre de serrures: 4
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,673 kg
Poids brut
1,94 kg
Numéro du tarif douanier
84879090
EAN
4028177008465
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
KL Boîtier de jonction, LHP : 300 x 150 x 80 mm, en acier inoxydable 1.4301, sans plaque de montage, avec couvercle, sans plaque passe-câbles
Homologations
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
White Paper
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés