Boîtiers de jonction en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304). Indice de protection IP 66.
- Référence:
- KL 1527010
- Matériau
- Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour - Finition
- Boîtier et couvercle : brossé, grain 180
- Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle
Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 150 mm
Hauteur: 150 mm
Profondeur: 120 mm - Épaisseur du couvercle
- 1,25 mm
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm
- Verrouillage
- Nombre de serrures: 4
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,4 kg
- Poids brut
- 1,484 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84879090
- EAN
- 4028177663329
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- KL Boîtier de jonction, LHP : 150 x 150 x 120 mm, en acier inoxydable 1.4301, sans plaque de montage, avec couvercle, sans plaque passe-câbles
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Info sheet
- Notice d'utilisation
- White Paper