Coffrets électriques EB

Référence: EB 1557500

Coffret mural avec porte et plaque de montage en tôle d'acier. Indice de protection IP 66. Avec charnière 180°. Dispositif de verrouillage interchangeable, même avec des serrures personnalisées.

Référence:
EB 1557500
Matériau
Coffret et porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec porte montée sur charnières
Charnière 180°
Serrure à panneton double de 3 mm
Plaque de montage
Protection category NEMA
NEMA 4
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Code IK
IK08
Dimensions
Largeur: 200 mm
Hauteur: 500 mm
Profondeur: 120 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
175 mm x 485 mm
Épaisseur du coffret
1,25 mm
Épaisseur de matériau de la porte
1,25 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2 mm
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,292 kg
Poids brut
5,571 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177251762
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
EB Coffret électrique, LHP : 200 x 500 x 120 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, avec porte
Homologations
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register
UL
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés