Coffret mural avec porte et plaque de montage en tôle d'acier. Indice de protection IP 66. Avec charnière 180°. Dispositif de verrouillage interchangeable, même avec des serrures personnalisées.
- Référence:
- EB 1578500
- Matériau
- Coffret et porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
- Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte montée sur charnières
Charnière 180°
Serrure à panneton double de 3 mm
Plaque de montage - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 600 mm
Profondeur: 155 mm - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 275 mm x 585 mm
- Épaisseur du coffret
- 1,38 mm
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,25 mm
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2 mm
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm - Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 9,5 kg
- Poids brut
- 9,9 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177440890
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- EB Coffret électrique, LHP : 300 x 600 x 155, en tôle d'acier, avec plaque de montage, avec porte
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation