- Référence:
 
- EB 1579500
 
- Matériau
 
- Coffret et porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour 
 
- Finition
 
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée  
- Couleur
 
- RAL 7035 
 
- Composition de la livraison
 
- Coffret avec porte montée sur charnières
Charnière 180°
Serrure à panneton double de 3 mm
Plaque de montage  
- Protection category NEMA
 
- NEMA 4 
 
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
 
- IP 66 
 
- Code IK
 
- IK08 
 
- Dimensions
 
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 800 mm
Profondeur: 155 mm  
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
 
- 275 mm x 785 mm 
 
- Épaisseur du coffret
 
- 1,38 mm 
 
- Épaisseur de matériau de la porte
 
- 1,25 mm 
 
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
 
- 2 mm 
 
- Verrouillage
 
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm  
- Matériau de base
 
- Tôle d'acier 
 
- Unité d'emballage
 
- 1 p. 
 
- Poids net
 
- 12,145 kg
 
- Poids brut
 
- 12,784 kg
 
- Numéro du tarif douanier
 
- 94032080 
 
- EAN
 
- 4028177251823 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- Description produit
 
- 
EB Coffret électrique, LHP : 300 x 800 x 155, en tôle d'acier, avec plaque de montage, avec porte