Coffrets Bus BG

Référence: BG 1578560

Coffret mural avec porte en tôle d'acier, avec vitre en polycarbonate. Indice de protection IP 65. Il est possible de fixer les modules Bus de quasiment toutes les marques.

Référence:
BG 1578560
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier
Vitre : polycarbonate, 4 mm
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec porte
Fenêtre vitrée dans la porte
Plaque de montage
Plaque passe-câbles dans la base du coffret
Protection category NEMA
NEMA 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 65
Code IK
IK08
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 155 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
585 mm x 275 mm
Surface visible
Largeur de fenêtre vitrée: 540 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 190 mm
Distance arête inférieure de la vitre – arête inférieure de la porte: 42 mm
Épaisseur du coffret
1,38 mm
Épaisseur de matériau de la porte
1,25 mm
Position des charnières
en bas
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
9,352 kg
Poids brut
9,844 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177262140
ECLASS 8.0
27180101
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés