Boîtiers / coffrets Ex en acier inoxydable, boîtiers vides avec couvercle vissé

Référence: KEL 9301000

Boîtiers Ex avec couvercle vissé en acier inoxydable

Référence:
KEL 9301000
Modèle
Boîtiers / coffrets Ex
Domaines d'application
Zone 1 et 2 ou 21 et 22 conformément à la directive 2014/34/EU
Plage des températures ambiantes : -30 °C...+80 °C
Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareillages intégrés.
Protection antidéflagrante conformément à la norme EN 60 079 : protection des appareillages grâce à une sécurité augmentée (Ex e), protection des appareillages grâce à des coffrets (Ex tb)
Matériau
Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en silicone moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Boîtier : poli, grain 400, taux de rugosité < 0,8 µm
Composition de la livraison
Coffret
Couvercle
Dimensions
Largeur: 150 mm
Hauteur: 150 mm
Profondeur: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Oui
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Oui
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,2 kg
Poids brut
1,448 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177138544
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Description produit
Coffret Ex avec couvercle vissé
Homologations
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
Déclarations
Attestation of Conformity
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés