- Référence:
- AX 9208100
- Modèle
- Boîtiers / coffrets Ex
- Domaines d'application
- Zone 1 et 2 ou 21 et 22 conformément à la directive 2014/34/EU
- Plage de températures ambiantes : -40 °C...+70 °C
- Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareillages intégrés.
- Protection antidéflagrante conformément à la norme EN 60 079 : protection des appareillages grâce à une sécurité augmentée (Ex e), protection des appareillages grâce à des coffrets (Ex tb)
- Matériau
- Coffret : polyester non saturé chargé de fibres de verre, résistance de surface : < 10⁹ Ω
Porte : polyester non saturé chargé de fibre de verre, résistance de surface : < 10⁹ Ω joint en silicone encollé sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
- Couleur
- RAL 9011
- Composition de la livraison
- Coffret
Porte
Plaque de montage
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 800 mm
Profondeur: 300 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 505 mm x 725 mm
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 3 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Oui
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Oui
- Verrouillage
- Nombre de serrures: 3
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Code IK
- IK09
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...70 °C
- Température de fonctionnement
- Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareillages intégrés.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 26 kg
- Poids brut
- 26,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94037000
- EAN
- 4028177952126
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Description produit
-
Coffret Ex en polyester RAL9011-IP66