Coffrets Ex Coffrets électriques AX en polyester avec porte sur charnières

Référence: AX 9209.100

Coffrets Ex en plastique avec porte

Référence:
AX 9209.100
Modèle
Coffrets Ex
Domaines d'application
Zone 1 et 2 ou 21 et 22 conformément à la directive 2014/34/EU
Plage de températures ambiantes : -40 °C...+70 °C
Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareillages intégrés.
Protection antidéflagrante conformément à la norme EN 60 079 : protection des appareillages grâce à une sécurité augmentée (Ex e), protection des appareillages grâce à des coffrets (Ex tb)
Matériau
Coffret : polyester non saturé chargé de fibres de verre, résistance de surface : < 10⁹ Ω
Porte : polyester non saturé chargé de fibre de verre, résistance de surface : < 10⁹ Ω joint en silicone encollé sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Couleur
RAL 9011
Composition de la livraison
Coffret
Porte
Plaque de montage
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.000 mm
Profondeur: 300 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
705 mm x 925 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Oui
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Oui
Verrouillage
Nombre de serrures: 3
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 65
Protection category NEMA
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Code IK
IK09
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
Température de fonctionnement
Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareillages intégrés.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
38,5 kg
Poids brut
39,5 kg
Numéro du tarif douanier
94037000
EAN
4028177952133
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Description produit
Coffret Ex en polyester RAL9011-IP66
Homologations
ATEX
IEC Ex
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation