Boîtiers avec trois découpes pour boutons-poussoirs, conformes aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Joint silicone en continu sur tout le pourtour entre le coffret et le couvercle. Verrouillage rapide à six pans conforme aux exigences hygiéniques.
- Référence:
- HD 1683600
- Modèle
- Coffrets Hygienic Design
- Matériau
- Boîtier et couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Vis de fermeture : acier inoxydable
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 - Finition
- Boîtier et couvercle : brossé, grain 400, profondeur de rugosité < 0,8 µm
Joint : teinté bleu (RAL 5010) - Composition de la livraison
- Coffret monobloc
Couvercle avec découpe pour boutons poussoirs
Joint et vis de fermeture (inclus) - Dimensions
- Largeur à l'avant: 100 mm
Largeur à l'arrière: 122 mm
Hauteur à l'avant: 220 mm
Hauteur à l'arrière: 242 mm
Profondeur: 90 mm - Pas de trame
- 60 mm
- Découpes (nombre x Ø)
- 3 x 22,5 mm
- Code IK
- IK08
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Verrouillage rapide à six pans conforme aux exigences hygiéniques
Nombre de serrures: 4 - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,42 kg
- Poids brut
- 1,62 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 7,39
- Numéro du tarif douanier
- 84879090
- EAN
- 4028177958685
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- HD Coffret pour boutons poussoirs, L100xH220xP90 mm, en acier inoxydable 304, 3 découpes pour bouton, Ø 22,5 mm
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation