- Référence:
- SV 3418010
- Matériau
- Socle fusible curseur : polyester thermoplastique chargé de fibre de verre (PTB)
Protection contre les contacts : polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Type de raccordement (électrique)
- Bride à étrier
- Fusibles
- D 02-E 18 (douille de calibrage)
- Rated insulation voltage
- 690 V
- Courant nominal max.
- 63 A
- Tension nominale
- 400 V, 3~
- Remarque
- Pour éléments fusibles selon la norme EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Dimensions
- Largeur: 27 mm
Hauteur: 209 mm
- Raccordement de câbles cylindriques
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Tension nominale (L1 + L2)
- 400 V (DC)
- Tension nominale (L1 + L3)
- 400 V (DC)
- Section des câbles
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 1,69 kg
- Poids brut
- 1,78 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,018
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177674929
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Description produit
-
Socle fusibles curseur 63A-400V D02-E18