Socles fusibles curseurs

Référence: SV 3433010

3 pôles, pour un entraxe des barres de 60 mm.

Référence:
SV 3433010
Matériau
Socle fusible curseur : polyester thermoplastique chargé de fibre de verre (PTB)
Protection contre les contacts : polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Remarque
Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Fusibles
D III-E 33 (vis de calibrage)
Tension d'isolation nominale Ui
690 V
Courant nominal max.
63 A
Tension nominale
690 V (DC)
690 V, 3~
Remarque
Pour éléments fusibles selon la norme EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Dimensions
Largeur: 57 mm
Hauteur: 209 mm
Raccordement de câbles cylindriques
1,5 ‐ 25 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Tension nominale (L1 + L2)
690 V (DC)
Tension nominale (L1 + L3)
690 V (DC)
Section des câbles
1,5 ‐ 25 mm²
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
3 kg
Poids brut
3,18 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,071
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177674998
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Description produit
Socle fusibles curseur 63A-690V DIII-E33
Homologations
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés