Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées.
- Référence:
- SV 3457500
- Description produit
- Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée passivée
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
- 10,5 x 11 mm
- Remarque
- Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins
- Raccordement de câbles cylindriques
- 16 ‐ 50 mm²
- Pour épaisseur de barre
- 10 mm
- Unité d'emballage
- 15 p.
- Poids net
- 0,975 kg
- Poids brut
- 1,06 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177042759
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Description produit
- Bride de serrage 16-50mm²
- Documentations
- Consigne de sécurité