Jeux de barres PLS spéciaux en E-Cu

Référence: SV 3525000

Longueurs de 495 mm à 2400 mm.

Référence:
SV 3525000
Matériau
E-Cu
Épaisseur des barres
5 mm
Section
300 mm²
Remarque
Longueur libre
Type de jeu de barres
Jeu de barres en E-Cu
Convient aux jeux de barres
PLS 800
Pour référence(s)
9341.000
9341.050
Dimensions
Longueur: 695 mm
Convient à
Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
5,4 kg
Poids brut
5,4 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
1,8
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177043695
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
Barre spéciale PLS
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Fiches techniques
Informations techniques générales
Plans détaillés