Supports de fusibles 61 A à 400 A

Référence: SV 9345100

tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de barres de 60 mm.

Référence:
SV 9345100
Modèle
Pour fusibles de classe J
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur
Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7035 / 7001
Raccordement pour câbles cylindriques
AWG 2 - MCM 300
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Pour type de fusible (catégorie)
J
Courant nominal max.
100 A
Rated operating current (min.)
61 A
Tension nominale
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Remarque
La norme UL (listed accessory) est respectée lors de la mise en œuvre des supports de fusible sur les systèmes de jeux de barres RiLine
Normes
UL 508
Dimensions
Largeur: 184 mm
Hauteur: 288 mm
Convient aux fusibles
Diamètre: 29 mm
Longueur: 118 mm
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Valeurs électriques UL (SCCR)
100 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 100 A, JDDZ/7
Nombre de pôles
3 pôles
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,61 kg
Poids brut
2,615 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,837
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177615656
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Porte-fusible tripolaire 61-100A
Homologations
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram