Capot Kit pour jeu de barres de distribution (zone de coupe-circuits Jean Müller)

Référence: SV 9674380

Réalisé pour le montage d'appareils de la marque Jean Müller.

Référence:
SV 9674380
Description produit
Pour le recouvrement d'un jeu de barres de distribution d'une zone de coupe-circuits, conçu pour le montage d'appareillages de la marque Jean Müller. Les recouvrements de jeux de barres et de zone de raccordement de câbles de 150 mm de haut isolent la zone des jeux de barres de la zone d'appareillage avec un indice de protection IP 20.
Matériau
PVC noir
Composition de la livraison
Kit constitué de 12 recouvrements de jeu de barres et recouvrements de zone de raccordement des câbles
Convient à
Hauteur: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,1 kg
Poids brut
5,3 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177613713
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Recouvrement jeu de barres
Documentations
Notice d'utilisation