Pour le montage des sectionneurs de puissance ouverts (ACB) dans les compartiments fonctionnels.
- Référence:
- SV 9683312
- Description produit
- Pour le montage des disjoncteurs de puissance ouverts (ACB) dans les compartiments fonctionnels.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Longueur
- 1 096 mm
- Dimensions
- Longueur: 1.096 mm
- Convient à
- Largeur: = 1.200 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 5,56 kg
- Poids brut
- 5,76 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 21,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177937550
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- SV VX,Rail porteur pour ACB - larg.1200mm
- Déclarations
- Déclaration de conformité UK
- Documentations
- Notice d'utilisation