- Référence:
- EL 1919.500
- Modèle
- avec cadre pivotant
- Description produit
- Coffret mural avec accessibilité optimale grâce au cadre pivotant.
- Matériau
- Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Cadre pivotant : tôle d'acier
Porte frontale : profilé en aluminium extrudé, verre acrylique, 3 mm - Finition
- Coffret et cadre pivotant : apprêt et revêtement poudre
Porte frontale : anodisée - Couleur
- Coffret et cadre pivotant : RAL 7035
Porte frontale : argent - Composition de la livraison
- Coffret
Porte avant
Cadre pivotant 19", monté
Avec accessoires de fixation - Unités de hauteur
- 6 U
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 380 mm
Profondeur: 369 mm - Profondeur de montage
- 270 mm
- Dimensions utiles
- Largeur utile: 537 mm
Hauteur utile: 317 mm - Matériau de base
- Aluminium
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
- 67 ‐ 97 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 19,8 kg
- Poids brut
- 20,8 kg
- EAN
- 4028177462892
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Homologations
- Lloyds Register of Shipping