Coffret électrique HD à une porte

Référence: HD 1312600

Enveloppes qui répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Toit incliné de 30° vers l'avant. Joint teinté en bleu pour le distinguer facilement des produits alimentaires

Référence:
HD 1312600
Modèle
Coffrets Hygienic Design
Modification de produit
Le coffret électrique HD à une porte intègre à compter de juin 2020 la nouvelle plaque de montage du coffret électrique AX.
Matériau
Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de montage : tôle d'acier
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Finition
Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
Plaque de montage : zinguée
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Composition de la livraison
Coffret monobloc
Porte avec joint inséré
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaque de montage
Dimensions
Largeur: 610 mm
Hauteur à l'avant: 810 mm
Hauteur à l'arrière: 981 mm
Profondeur: 300 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
550 mm x 735 mm
Angle d'ouverture de la porte
125°
Code IK
IK08
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
35 kg
Poids brut
38 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177967434
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Coffret électrique HD, L610xH810(H1)x981(H2)xP300 mm en acier inoxydable 304 (1.4301), avec plaque de montage, avec porte montée sur charnières et joint en silicone
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
White Paper
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés