- Référence:
- AX 2261555
- Modèle
- Coffret mural IT
- Matériau
- Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- Partie murale et partie pivotante : RAL 7035
Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)
- Composition de la livraison
- Partie murale : plaque passe-câbles pleine en haut et en bas
Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe
Porte vitrée design
Porte vitrée design : avec serrure sécurité 3524 E
Fermeture de la partie centrale : panneton double de 3 mm
2 filtres de sortie Blue e+ (joints non montés)
Mini-poignée Confort
- Unités de hauteur
- 15 U
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 746 mm
Profondeur: 573 mm
- Profondeur de montage
- 520 mm
- Dimensions utiles
- Largeur utile: 502 mm
Hauteur utile: 684 mm
- Profondeur de la partie pivotante
- 416 mm
- Profondeur de la partie murale
- 135 mm
- Nombre de serrures
- 1
- Code IK
- IK08
- Charge admissible pour la partie pivotante (statique)
- 750 N
- Charge admissible pour la partie murale (statique)
- 250 N
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Mini-poignée Confort
Serrure à clé: Serrure de sécurité avec clé N° 3524 E
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54 en liaison avec une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177994072
- Description produit
-
AX Coffret mural en 3 parties avec filtre de sortie Blue e+, L600 x H746 x P573 mm, 15 U, partie murale : plaque passe-câbles pleine en haut et en bas, avec mini-poignée Confort