Boîtier laqué avec couvercle en tôle d'acier, avec plaque passe-câbles. Indice de protection IP 55.
- Référence:
- KL 1530510
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour - Finition
- Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle
Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Plaques passe-câbles en tôle d'acier avec joints et matériel de fixation - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 150 mm
Profondeur: 120 mm - Épaisseur du couvercle
- 1,25 mm
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm
- Plaques passe-câbles
- : 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2 - Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,424 kg
- Poids brut
- 2,624 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177251366
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- KL Boîtier de jonction, LHP : 300 x 150 x 120 mm, en tôle d'acier, sans plaque de montage, avec couvercle, plaque passe-câbles
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation