Pour l'équipement même hors du boîtier. Vis livrées avec les boîtiers de jonction.
- Référence:
- KX 1561800
- Description produit
- Pour l'équipement même hors du boîtier. Vis livrées avec les boîtiers de jonction.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Zinguée
- Convient au type d'enveloppe
- Boîtiers de jonction KX
- Coffrets Bus KX
- Boîtier de jonction HD
- Convient à
- Type de coffret: Boîtiers de jonction KX
Coffrets Bus KX
Boîtier de jonction HD
Largeur: = 300 mm
Hauteur: = 150 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,551 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84879090
- EAN
- 4028177925397
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
- KX Plaque de montage, pour boîtiers de jonction KX et coffrets Bus KX, LH : 125x285 mm