Plaques de montage pour l'équipement même hors du boîtier.
Plaque de montage pour boîtiers KL
Référence: KL 1569700
Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2020
Le produit de substitution indiqué est approprié pour les boîtiers électriques KX, les boîtiers électriques Bus KX, les boîtiers de jonction HD et les boîtiers de jonction EX:
- Référence:
- KL 1569700
- Description produit
- Pour l'équipement même hors du boîtier. Vis de fixation livrées avec les accessoires du boîtier de jonction.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
- Finition
- Zinguée
- Convient au type d'enveloppe
- KL
- Convient à
- Type de coffret: KL
Largeur: = 500 mm
Hauteur: = 300 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,05 kg
- Poids brut
- 2,16 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177010284
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
- Plaque de montage zinguée