Pour la fixation des boîtiers KL, EB, BG et coffrets muraux EL.
- Référence:
- KL 1580000
- Matériau
- Laiton nickelé
- Finition
- Nickelé
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation pour le montage sur le coffret inclus
- Ecartement du mur
- 8 mm
- Remarque
- Pour répondre aux prescriptions d'hygiène et aux impératifs d'indice de protection, les coffrets en acier inoxydable ne présentent aucun perçage pour la fixation murale.
- Convient à
- Type de coffret: KL
EB
BG
EL - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,136 kg
- Poids brut
- 0,144 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83025000
- EAN
- 4028177010864
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Patte de fixation murale
- Documentations
- Info sheet