Durée de vie extrêmement longue des LED, coûts de montage et de stockage faibles.
- Référence:
- SG 2372130
- Modèle
- 1 compartiment, rouge
- Description produit
- Angle de rayonnement : 3 x 120°, état de livraison : lumière continue. La fonction clignotante peut être commandée via l'automate programmable
- Avantages
- Solution complète prête à être raccordée
- Faible hauteur
- Longue durée de vie des diodes
- Besoins de montage et coûts de stockage réduits
- Introduction des câbles
- Diamètre min. de câble: 3 mm
Diamètre max. de câble: 6,5 mm - Diamètre
- 72 mm
- Type de raccordement (électrique)
- Bornes à vis
- Agent lumineux
- Diodes
- Tension nominale d’isolation
- < 60 V DC
- Dimensions
- Hauteur: 107 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...70 °C
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 65
- Tension nominale
- 24 V
- 24 V (DC)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,219 kg
- Poids brut
- 0,233 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85311095
- EAN
- 4028177490130
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Description produit
- Colonne de signalisation compacte
- Documentations
- Info sheet