Pour le montage dans le coffret, sans usinage mécanique. Le montage est possible tout autour des surfaces latérales, du fond et du toit.
- Référence:
- AE 2383350
- Description produit
- Pour le montage dans le coffret, sans usinage mécanique. Le montage est possible au niveau des surfaces latérales, de la base et du toit. Dotés de deux rangées de perforations, ces rails fournissent un plan de montage supplémentaire pour par exemple : châssis TS, lampes pour armoires électriques, interrupteur de porte, blocage de porte, supports de goulotte.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Remarque
- Autres possibilités de montage : platines de montage à accrocher, TS 8612.400
- Platines de montage, à visser, grand format, TS 8612.410
- Platines de montage, à visser, petit format, PS 4532.000
- Équerre de montage, PS 4597.000
- Convient à
- Type de coffret: AE
Profondeur: = 350 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,776 kg
- Poids brut
- 1,039 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177687448
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Rail pour aménagement intérieur
- Documentations
- Info sheet