Pour le montage dans le coffret, sans perçage. Le montage sur les surfaces latérales, de base et de toit jusqu'à une charge de 25 N est possible dans les encoches existantes de l'armoire.
- Référence:
- AX 2393400
- Description produit
- Pour le montage dans le coffret, sans perçage. Le montage sur les surfaces latérales, de base et de toit jusqu'à une charge de 25 N est possible dans les encoches existantes de l'armoire. Variable avec 2 rangées de perforations, procure de la surface de montage supplémentaire pour p. ex. : rails de montage 14 x 39 mm, lampes d'armoire, interrupteur de porte, blocage de porte, supports de goulotte souple.
- Avantages
- Une seule vis pour la fixation du rail dans le coffret
- Avec adaptateur pour contact de porte
- Compatible avec les accessoires VX25
- L'indice de protection du coffret est conservé (aucun perçage nécessaire)
- Équipotentialité automatique
- Montage ultérieur même si la plaque de montage est installée. Montage possible au-dessus des plaques passe-câbles
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Consigne de montage
- Pour l'intégration de la lampe à diodes uniquement en liaison avec l'équerre de montage pour l'aménagement intérieur
- Convient à
- Type de coffret: AX
Profondeur: = 400 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,996 kg
- Poids brut
- 1,02 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177925199
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- AX Rail pour l'aménagement intérieur, pour profondeur : 400 mm
- Documentations
- Info sheet