Presse-étoupes HD

Référence: HD 2410.001

Forme plus compacte et le contre-écrou est livré d'origine.

Référence:
HD 2410.001
Modèle
standard
Avantages
La surface extérieure uniformément lisse s'oppose efficacement aux dépôts de microorganismes nuisibles.
Nettoyage nettement plus facile et ainsi économique en comparaison de celui des presse-étoupes classiques.
Domaines d'application
Production et emballage de denrées alimentaires
Technologie de salle blanche (p. ex. industrie pharmaceutique)
Biotechnologie
Industrie chimique
Matériau
Écrou : acier inoxydable AISI 303 (1.4305)
Joint : EPDM, conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600
Composition de la livraison
Avec contre-écrou
Dimensions
Filetage: M12 x 1,5
Pour diamètres de câbles
3 ‐ 6,5 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...100 °C
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,095 kg
Poids brut
0,134 kg
Numéro du tarif douanier
73072980
EAN
4028177928640
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
HD Pr-étoup M12x1,5 (3-6,5) 1.4305 UE=5
Homologations
UR + C-UR (recognized)
VDE
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Cahier technique