Presse-étoupes HD

Référence: HD 2410.021

Forme plus compacte et le contre-écrou est livré d'origine.

Référence:
HD 2410.021
Modèle
standard
Avantages
La surface extérieure uniformément lisse s'oppose efficacement aux dépôts de microorganismes nuisibles.
Nettoyage nettement plus facile et ainsi économique en comparaison de celui des presse-étoupes classiques.
Domaines d'application
Production et emballage de denrées alimentaires
Technologie de salle blanche (p. ex. industrie pharmaceutique)
Biotechnologie
Industrie chimique
Matériau
Écrou : acier inoxydable AISI 303 (1.4305)
Joint : EPDM, conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600
Composition de la livraison
Avec contre-écrou
Dimensions
Filetage: M20 x 1,5
Pour diamètres de câbles
6 ‐ 12 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...100 °C
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 2
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 12K
Type 13
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,33 kg
Poids brut
0,333 kg
Numéro du tarif douanier
73072980
EAN
4028177928701
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
HD Pr-étoup M20x1,5 (6-12) 1.4305 UE=5
Homologations
UL + C-UL (listed)
VDE
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Cahier technique