Forme plus compacte et le contre-écrou est livré d'origine.
- Référence:
- HD 2410111
- Modèle
- CEM
- Avantages
- La surface extérieure uniformément lisse s'oppose efficacement aux dépôts de microorganismes nuisibles.
- Nettoyage nettement plus facile et ainsi économique en comparaison de celui des presse-étoupes classiques.
- Domaines d'application
- Production et emballage de denrées alimentaires
- Technologie de salle blanche (p. ex. industrie pharmaceutique)
- Biotechnologie
- Industrie chimique
- Matériau
- Écrou : acier inoxydable AISI 303 (1.4305)
Joint : EPDM, conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600 - Composition de la livraison
- Avec contre-écrou
- Dimensions
- Filetage: M16 x 1,5
- Pour diamètres de câbles
- 5 ‐ 10 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...100 °C
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,2 kg
- Poids brut
- 0,206 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73072980
- EAN
- 4028177928671
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- HD Pr-étoup CEM M16 (4,5-10) 1.4305 UE=5
- Documentations
- Info sheet