Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.
- Référence:
- SZ 2411611
- Avantages
- Le presse-étoupe et le contre-écrou sont regroupés dans une seule unité d'emballage, réduisant ainsi le temps nécessaire à la passation de commande et la place de stockage nécessaire.
- Lamelles de serrage assurant un serrage uniforme et une décharge de traction ménageant les câbles.
- Matériau
- Polyamide 6
Joint : CR/NBR - Couleur
- RAL 7035
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Dimensions
- Hauteur: 30 mm
- Filetage
- M16 x 1,5
- Longueur du filetage
- 10 mm
- Diamètre min. de câble
- 5 mm
- Diamètre max. de câble
- 10 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -30 °C...100 °C
- torque
- 2,5 Nm
- Largeur de clé
- 22 mm
- Dimensions
- Filetage: M16 x 1,5
Longueur du filetage: 10 mm - Type selon la norme UL 50E
- Type 4X
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,546 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177810006
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- SZ Presse-étoupes en polyamide, taille : M16 x 1,5 pour câbles ø 5-10 mm
- Documentations
- Info sheet
- Fiches techniques
- Data sheets