Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.
- Référence:
- SZ 2411841
- Avantages
- Le presse-étoupe et le contre-écrou sont regroupés dans une seule unité d'emballage, réduisant ainsi le temps nécessaire à la passation de commande et la place de stockage nécessaire.
- Lamelles de serrage assurant un serrage uniforme et une décharge de traction ménageant les câbles.
- Matériau
- Laiton
Joint : CR/NBR - Finition
- Nickelé
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Dimensions
- Hauteur: 36 mm
- Filetage
- M32 x 1,5
- Longueur du filetage
- 8 mm
- Diamètre min. de câble
- 15 mm
- Diamètre max. de câble
- 21 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- torque
- 15 Nm
- Largeur de clé
- 34 mm
- Dimensions
- Filetage: M32 x 1,5
Longueur du filetage: 8 mm - Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,475 kg
- Poids brut
- 0,495 kg
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177810051
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- SZ Presse-étoupes en laiton, taille : M32 x 1,5 pour câbles ø 15-21 mm
- Documentations
- Info sheet
- Fiches techniques
- Data sheets