La protection fiable en cas d'implantation extérieure avec écoulement de l'eau vers l'arrière. Matériau : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301).
- Référence:
- SZ 2473000
- Description produit
- La protection fiable des implantations extérieures avec l'écoulement d'eau vers l'arrière. Montage ultérieur aisé.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Brossé, grain 240
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Pour une protection adéquate contre l'eau et les rayons ultraviolets en extérieur, nous recommandons d'installer systématiquement un toit antipluie afin de protéger l'interstice entre la porte et l'armoire
- Les tests des indices de protection IP contre l'eau (deuxième chiffre de l'indice IP, selon la norme CEI 60 529) ne peuvent être comparés à ceux appliqués à une armoire installée à l'extérieur ou dans des conditions similaires.
- En fonction des conditions environnementales, des mesures complémentaires peuvent être nécessaires.
- Convient à
- Type de coffret: AE en acier inoxydable
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 210 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,8 kg
- Poids brut
- 1,98 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177024526
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
- Toit de protection acier inox