Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
- Référence:
- SZ 2500470
- Modèle
- Avec câble de raccordement
- Description produit
- Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
- Couleur
- Noir
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Section
- 0,75 mm²
- Longueur
- 800 mm
- AWG
- AWG 18
- Normes
- Câbles de raccordement au réseau : CYJV2
- Contact de porte : NKCR
- Dimensions
- Largeur: 31 mm
Hauteur: 78 mm
Profondeur: 30 mm
Longueur: 800 mm - Raccordement électrique
- 2,5 A
- Tension nominale
- 230 V (AC)
- 24 V (DC)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,11 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85365019
- EAN
- 4028177809154
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
- SZ Contact de porte avec câble de raccordement, longueur : 800 mm, noir, UL
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation
- Fiches techniques
- Graphics