Pochette à plans en plastique

Référence: SZ 2513000

A coller sur la face interne des portes.

Référence:
SZ 2513000
Description produit
À coller sur toute surface plane.
Matériau
Polystyrène avec bandes de fixation autocollantes
Sans halogènes
Couleur
Proche RAL 7035
Hauteur utile
286 mm
Largeur utile
438 mm
Profondeur utile
45 mm
Remarque
In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
Convient au format de papier
DIN A3 horizontal
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,28 kg
Poids brut
0,31 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177025899
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Description produit
SZ Pochette à plans avec pochette plastique transparente, DIN A3 horizontal