Pour maintenir la porte en position ouverte. Montage sans perçage du coffret.
- Référence:
- AX 2519010
- Description produit
- Pour maintenir la porte en position ouverte. Montage sans perçage du coffret.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- Pour l'intégration dans des coffrets AX en tôle d'acier uniquement en association avec les rails pour aménagement intérieur AX (référence 2393.XXX)
- Convient au type d'enveloppe
- AX en tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,076 kg
- Poids brut
- 0,086 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177938335
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- AX Blocage de porte
- Documentations
- Info sheet