Percer seulement la tétine en plastique à l'aide d'une pointe et enfiler le câble.
- Référence:
- SZ 2565300
- Description produit
- Percer seulement la tétine en matière plastique à l'aide d'une pointe et enfiler le câble.
- Matériau
- Matière plastique selon UL 94-V0
- Couleur
- Proche RAL 7035
- Remarque
- L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
- Dimensions
- Largeur: 301 mm
Profondeur: 221 mm - Convient à
- Type de coffret: AX
- Plaque passe-câbles
- Taille: 5
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66 sous réserve de montage approprié
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Nombre d'introductions de câbles et Ø (mm) min.-max.
- 30 x 5-11
- 40 x 10-15
- 5 x 15-25
- 2 x 19-34
- 2 x 26-54
- 1 x 50-110
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,585 kg
- Poids brut
- 0,59 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177935730
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
- SZ Plaques passe-câbles en plastique pour coffrets AX, avec tétines, pour coffrets AX 301x221 mm, pour plaque passe-câbles taille 5
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Info sheet