Supports de goulotte souple

Référence: SZ 2593000

Pour goulotte souple, possibilité de fixation des colliers de câblage usuels du commerce à l'entrée / la sortie de la goulotte souple pour la fixation des câbles.

Référence:
SZ 2593000
Description produit
Pour le guidage fiable des câbles p. ex. de l'armoire électrique ou de la plaque de montage à la porte. Possibilité de fixation des colliers de frettage usuels sur le support de goulotte, ce qui permet de fixer les câbles à l’entrée et à la sortie de la goulotte.
Matériau
Polyamide
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Suitable for Internal diameter
16 mm
Consigne de montage
Pour intégration dans des coffrets AX en tôle d'acier uniquement en association avec rail pour équipement intérieur AX (référence 2394.XXX) ou rail de montage VX 14 x 39 mm
Montage dans les coffrets électriques AE à l'aide d'équerres universelles 2373.000
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,411 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177028920
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
Support de goulotte pour goulotte de câbles ø 16 mm