Pour le guidage des câbles en toute sécurité p. ex. de l'armoire électrique ou de la plaque de montage à la porte.
- Référence:
- SZ 2595000
- Description produit
- Pour le guidage fiable des câbles p. ex. de l'armoire électrique ou de la plaque de montage à la porte. Possibilité de fixation des colliers de frettage usuels sur le support de goulotte, ce qui permet de fixer les câbles à l’entrée et à la sortie de la goulotte.
- Matériau
- Polyéthylène
- Composition de la livraison
- 1 rouleau = 25 m
- Diamètre interne
- 16 mm
- Dimensions
- Longueur: 25 m
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,29 kg
- Poids brut
- 1,42 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39173200
- EAN
- 4028177028968
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- SZ Goulotte de câbles, ø 16 mm, longueur : 25 m