Cartouche filtrante non tissée

Référence: SK 3171100

Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.

Référence:
SK 3171100
Modèle
Pour ventilateurs à filtre
Description produit
En fibres mêlées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreux : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.
Matériau
Fibre chimique
Remarque
Ne convient pas à l'utilisation dans les ventilateurs à filtre CEM.
Pour référence(s)
3239....
Dimensions
Largeur: 173 mm
Hauteur: 173 mm
Profondeur: 17 mm
Catégories de filtration
selon la norme EN 779: G3
selon la norme EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,045 kg
Poids brut
0,25 kg
Numéro du tarif douanier
56039390
EAN
4028177038059
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
Cartouche filtrante
Homologations
CSA
UR + C-UR (recognized)
Fiches techniques
Cahier technique