Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré. Disponible dans les formats spéciaux « transversaux » et « faible profondeur ».
- Référence:
- SK 3329500
- Modèle
- montage latéral
- Description produit
- Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W avec revêtement RiNano sur le condenseur et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré.
- Avantages
- Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Matériel de fixation
Évaporateur électrique des condensats intégré - Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
- Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,8 kW - Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 7,9 A
Pour 60 Hz: 10,1 A - Courant de démarrage (max.)
- Pour 50 Hz: 25 A
Pour 60 Hz: 22 A - Débit d’air (en soufflage libre)
- Circuit externe: 1.230 m³/h
Circuit interne: 1.230 m³/h - Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7 - Modèle
- montage latéral
- Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 1.580 mm
Profondeur: 295 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Circuit externe IP 34
- Circuit interne IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 1,15 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,73 t - Régulation de la température
- Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- 10 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -40 °C...70 °C
- Plage de réglage
- 20 °C...55 °C
- Puissance nominale Pel
- Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 1,8 kW - Pression de régime tolérée (p max.)
- 28 bar
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 16 A
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 69,35 kg
- Poids brut
- 73 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84158200
- EAN
- 4028177323117
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Description produit
- Climatiseur latéral -2500W-230V
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation R-513A
- Notice d'utilisation R134a