Pour visser le toit en tôle à la place des anneaux de transport. Avec des rondelles de contact pour l'équipotentialité.
- Référence:
- PS 4198000
- Description produit
- Pour visser le toit en tôle à la place des anneaux de transport. Avec des rondelles de contact pour l'équipotentialité.
- Matériau
- Acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- 20 vis à tête bombée à six pans creux, M12 x 20
20 rondelles à éventail étanches A 12.5 - Dimensions
- Filetage: M12
- Unité d'emballage
- 20 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,54 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177093713
- ETIM 9
- EC003861
- ETIM 8
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Description produit
- PS Vis de fixation pour le toit