Avec câble de raccordement pour lampe à diodes ou avec câble de liaison pour lampe à diodes.
- Référence:
- SZ 4315800
- Modèle
- Câble de raccordement
- Longueur
- 3 000 mm
- Pour référence(s)
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Dimensions
- Longueur: 3.000 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,102 kg
- Poids brut
- 0,118 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177630192
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Description produit
- Câble raccordem.pour lampes à diodes
- Fiches techniques
- Informations techniques générales